特性
版本 | 光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 1500 V, 带保险丝支架, 电涌保护器 II, 电缆接头, 开关分离器, 肖像, 漂浮式发电机接线盒 |
订货号 | 8000057078 |
类型 | PV 216S0F0C15V0O1TXPX15PFWW |
GTIN (EAN) | 8430243418270 |
数量 | 1 PC |
深 | 360 mm |
深度 (英寸) | 14.173 inch |
高度 | 835 mm |
高度 (英寸) | 32.874 inch |
宽度 | 635 mm |
宽度 (英寸) | 25 inch |
净重 | 31,892.249 g |
环境温度 | -20 °C…50 °C |
工作温度 | -20ºC to +50ºC |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
交流开关容量 | 400 A (DC21B 1500 V) |
接地 | 直接在 VPU |
过压保护 直流端 | 1500 V,II 类,不带远程触点 |
额定电压 | 1,500 V |
Fuse-link 通讯标准 | gPV (EN 60269-6) |
功能接地连接器 |
|
导管进线数 | 3 |
熔丝 | 10 x 85 mm |
熔丝 |
15 A
16 A 20 A 25 A 30 A 32 A |
熔丝型号 | 空熔断器架 |
熔断器 | 空熔断器架 |
熔断器位置 | 正输入和负输入 |
直流 输入端口数 | 16 |
直流输入 + & - |
|
线的带保险丝各极 | +/- |
联接 直流输入电缆(+) | WM4C 接插件 |
联接 直流输入电缆(-) | WM4C 接插件 |
联接类型 直流输入电缆 | 电缆接头 |
输入数 | 16 |
直流输出 + & - |
|
直流输出数目 | 2 |
直流输出电缆联接 | M12 螺栓和螺母联接 |
联接类型 直流输出电缆 | 螺钉端子联接器 |
负载断路开关有辅助触点 | 无 |
监控功能 | 未受监控 |
防护等级 | IP65 |
标准 |
EN 61439-2:2011
IEC 61439-2 ed 3.0 |
质保期 | 5年 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity Combiner Boxes non monitored](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216553) |
工程数据 | [Thermal report](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317040) |
技术文档 |
[Electrical drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317038)
[Mechanical drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317039) |
用户文档 | [User Manual PV Floating DC Combiner Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207167) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |