特性
版本 | 相位母线(端子), 80, 回路数: 38, 绝缘: 是, 16 |
订货号 | 2658320000 |
类型 | S-2L-27-1000/16 |
GTIN (EAN) | 4050118672206 |
数量 | 25 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 01.06.2025 |
深 | 9.3 mm |
深度 (英寸) | 0.366 inch |
高度 | 27 mm |
高度 (英寸) | 1.063 inch |
宽度 | 1,016 mm |
宽度 (英寸) | 40 inch |
净重 | 72.4 g |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
颜色编码 | 灰色 |
防爆版 | 不 |
间距 P(单位:mm) | 27 mm |
回路数 | 38 |
额定横截面 | 16 mm² |
额定电压 | 400 V |
额定电流 | 80 A |
认证/证书/一致性声明 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165197) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000215 |
ETIM 8.0 | EC000215 |
ETIM 9.0 | EC000215 |
ETIM 10.0 | EC000215 |
ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |