Propiedades
Versión | Versión de capota, 30 V, , LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: Ninguno, 14 m |
Código | 1791461400 |
Tipo | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M |
GTIN (EAN) | 4032248221325 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 59,2 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,331 inch |
Altura | 32,5 mm |
Altura (pulgadas) | 1,28 inch |
Peso neto | 1.976 g |
Temperatura de servicio | -20 - 80°C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Prensaestopas | M 20 |
Pérdida del distribuidor | Versión de capota |
Tensión nominal, mín. | 10 V |
Tensión nominal, máx. | 30 V |
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura | 4 A |
Corriente total | 10 A |
Separación potencial existente | No |
Tipo de protección | IP68 |
Número de polos | 5 |
Grado de polución | 3 |
LED | No |
Sensor LED | No |
Material capotas | Pocan |
Material del distribuidor | Plástico |
Color de carcasa | Gris, RAL 7032 |
Material de contacto | CuZn |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Material soporte del contacto | PBT (V-0 según UL) |
Apantallado | No |
Ciclos de flexión | 2 Mio |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
blanco
verde rojo/azul Blanco/verde blanco/amarillo Yellow / brown blanco/gris gris/marrón azul Verde/amarillo amarillo gris rosa rojo marrón negro violeta gris/rosa |
Diámetro exterior | 9,7 mm |
Halógenos | No |
Material de la funda | PUR |
Número de polos | 5 |
Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable |
Sección del conductor (impresión/online) | 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Longitud de cable | 14 m |
Apto para cadena de arrastre | Sí |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192246) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1791461400) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:1920000000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta prensaestopas para líneas y conectores M8, M12
-
N.º de artículo:1609940000Unidad de embalaje:200 Pieza
ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, enchufable
HerramientasDestornilladoresOtrosHerramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete
SeñalizadoresSeñalizador de equiposMultiCardESGESG 9/20Sin imprimir