Caratteristiche
Versione | Versione con calotta, 30 V, , LED: No, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: Nessuno, 20 m |
N. d’ordine | 1791462000 |
Tipo | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR20M |
GTIN (EAN) | 4032248221318 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 59,2 mm |
Profondità (pollici) | 2,331 inch |
Posizione verticale | 32,5 mm |
Altezza (pollici) | 1,28 inch |
Peso netto | 2.801 g |
Temperatura d'esercizio | -20 - 80°C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Pressacavi | M 20 |
Uscita ripartitore | Versione con calotta |
Tensione nominale, min. | 10 V |
Tensione nominale, max. | 30 V |
Capacità di corrente max. per slot | 4 A |
Corrente cumulativa | 10 A |
Ripartizione del potenziale presente | No |
Grado di protezione | IP68 |
Numero di poli | 5 |
Grado di lordura | 3 |
LED | No |
LED sensore | No |
Materiale base della custodia | Pocan |
Materiale ripartitore | Plastica |
Colore della custodia | Grigio, RAL 7032 |
Materiale dei contatti | CuZn |
Superficie dei contatti | dorata |
Materiale dei portacontatti | PBT (UL 94 V0) |
Alogeni | No |
cicli di piegatura | 2 Mio |
Codifica a colori |
bianco
verde rosso / blu bianco / verde bianco / giallo Yellow / brown bianco / grigio grigio / marrone blu Verde/giallo giallo grigio rosa rosso marrone Nero viola grigio / rosa |
Colore della guaina | nero |
Diametro esterno | 9,7 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Numero di poli | 5 |
Raggio di curvatura min., mobile | 10 x diametro cavo |
Schermato | No |
Sezione incrociata cavo (stampa/online) | 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Lunghezza del cavo | 20 m |
Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192251) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1791462000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
ROHS | Conforme |