Propiedades
Versión | Versión de capota, M12, 30 V, Con codificación A, LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m |
Código | 9457430000 |
Tipo | SAI-8-MF 5P PUR 10M |
GTIN (EAN) | 4008190311889 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 152 mm |
Profundidad (pulgadas) | 5,984 inch |
Altura | 41,5 mm |
Altura (pulgadas) | 1,634 inch |
Peso neto | 1.516 g |
Temperatura de servicio | -20 - 80°C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Sección de embornado, mín. | 0,08 mm² |
Sección de embornado, máx. | 1,5 mm² |
Espacio de almacenaje | Estándar |
Pérdida del distribuidor | Versión de capota |
Tensión nominal, mín. | 10 V |
Tensión nominal, máx. | 30 V |
Tensión de prueba | 1 kV |
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura | 4 A |
Corriente total | 10 A |
Separación potencial existente | No |
Resistencia de aislamiento | 109 Ω |
Codificación de conector | Con codificación A |
Tipo de protección | IP68 |
Número de polos | 5 |
Número de contactos hembra | 8 |
Rosca de conexión | M12 |
Grado de polución | 3 |
Comportamiento de inflamabilidad | V-0 |
Ciclos de enchufado | ≤ 50 |
LED | Sí |
Sensor LED | Sí |
Color LED para indicar funcionamiento | Verde |
Color LED para función entrada/salida | Amarillo |
Material capotas | Pocan |
Material del distribuidor | Plástico |
Color de carcasa | Gris, RAL 7032 |
Material de sellado de capotas | Viton |
Rosca | CuZn, niquelado |
Material de contacto | CuZn |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Material soporte del contacto | PBT (V-0 según UL) |
Diámetro exterior | 9,7 mm |
Número de polos | 5 |
Longitud de cable | 10 m |
Apto para cadena de arrastre | Sí |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:1920000000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta prensaestopas para líneas y conectores M8, M12
-
N.º de artículo:9456050000Unidad de embalaje:30 Pieza
Grupos protegidos, Capuchón protector
HerramientasDestornilladoresOtrosHerramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete
Juegos de cables, cables de conexión y cablesRJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cablesAccesoriosTapas protectorasM12