特性
版本 | 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数 : 3, 5 m, 针式 直 - 孔式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PVC, 卤素: 是 |
订货号 | 1925370500 |
类型 | SAIL-M12GM12W-2/4-5.0V |
GTIN (EAN) | 4032248567874 |
数量 | 1 PC |
净重 | 164 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
卤素 | 是 |
回路数 | 3 |
外径 | 4.9 mm ± 0.2 mm |
外部覆层符合 UL AWM 样式 | 2464 (80 °C / 300 V) |
带屏蔽 | 无 |
抗扭强度 | 0 °/m |
护套材料 | PVC |
护套颜色 | 黑色 |
电缆长度 | 5 m |
电缆长度可配置 | 是 |
移动中的温度范围 | -5...80 °C |
绝缘 | PVC |
耐焊珠高温 | 无 |
芯线横截面积 | 0.34 mm² |
辐照交联 | 无 |
适用于拖曳电缆 | 无 |
防焊接火花 | 无 |
静止时的温度范围 | -30...80 °C |
颜色编码 |
棕色
蓝色 黑色 |
LED | 不 |
外壳基本材料 | PUR |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
抗冲击和抗振保护根据 | B截面 |
拧紧力矩矩 | M12: 0.8 - 1.2Nm |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | 镀金的 |
污染等级 | 3 |
类型 | 针式 直 - 孔式 弯 |
绝缘强度 | 108 Ω |
编码 | A 编码 |
联接螺纹 | M12 / M12 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
跳线 | 2/4 |
防护等级 |
IP67
IP68 安装完毕后 IP65 IP66 |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 4 A |
绝缘强度 | 108 Ω |
额定电压 | 250 V |
证书号 (cULus) | E307231 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
抗冲击和抗振保护根据 | B截面 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
插头,左 | M12, A 编码, IP69, 针式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽 |
插头,右 | M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 弯曲 90°, 塑料, 不带屏蔽 |
图片标题-08 | 理想的工具:Screwty ® 带扭矩功能 |
图片签名-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1925370500) |
产品更改通知 |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E307231 |