製品情報
バージョン | センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M8, 極数 : 3, 5 m, ピン、90度; – ソケット90度;, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: はい |
注文番号 | 1938190500 |
種別 | SAIL-M12WM8W-3-5.0V |
GTIN (EAN) | 4032248611690 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 100 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
UL AWM スタイル準拠の外装 | 2464 (80 °C / 300 V) |
カラーコーディング |
茶色
青色 黒色 |
ケーブルキャリアに最適 | いいえ |
ケーブル長 | 5 m |
コア断面積 | 0.25 mm² |
シースカラー | 黒色 |
シース材料 | PVC |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | はい |
交差結合照射 | いいえ |
外径 | 4.5 mm ± 0.2 mm |
極数 | 3 |
構成可能ケーブル長 | いいえ |
歪み耐性 | 0 °/m |
温度範囲、固定 | -30...80 °C |
温度範囲、移動 | -5...80 °C |
溶接スパーク耐久性 | いいえ |
溶接火花耐久性 | いいえ |
絶縁 | PVC |
LED | いいえ |
コーディング | M12 = A コード、M8 =なし |
ジャンパー | 該当なし |
スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |
ハウジング主要材質 | PUR |
バージョン | ピン、90度; – ソケット90度; |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い |
IP67
IP68 完全取付け時 IP65 IP66 |
定格電圧 | 60 V |
定格電流 | 4 A |
接続スレッド | M12/M8 |
接触表面 | 金メッキ |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
締付けトルク |
M8:0.5~0.6Nm
M12:0.8 ~ 1.2 Nm |
定格電圧 | 60 V |
絶縁耐性 | 108 Ω |
コネクタ規格 |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
コネクタ規格 |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
左プラグ | M12, A コード化, IP69, オス型接点, 角度90°, プラスチック, シールドなし |
プラグ右 | M8, IP69, メス型接点, 角度90°, プラスチック, LED, シールドなし |
図表タイトル 08 | 理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty® |
画像サブタイトル - 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1938190500) |
製品変更通知 |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |