Propiedades
Versión | Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 800 V, 125 A, negro |
Código | 1371840000 |
Tipo | SAKDU 35 BK |
GTIN (EAN) | 4050118173437 |
Cantidad | 25 Pieza |
Producto local | Solo disponible en algunos países |
Profundidad | 58,25 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,293 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 59 mm |
Altura | 52 mm |
Altura (pulgadas) | 2,047 inch |
Anchura | 15,9 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,626 inch |
Peso neto | 56 g |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C |
Temperatura ambiente | -5 °C…40 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | PA 66/6 |
Color | negro |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Tapa final obligatoria | Sí |
Número de potenciales | 1 |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de embornado por piso | 2 |
Número de potenciales por piso | 1 |
Pisos internos puenteados | No |
Conexión PE | No |
Carril | TS 35 |
Tipo de montaje | enclavado |
Versión a prueba de explosivos | No |
Tipo de conexión, conexión adicional | Conexión brida-tornillo |
Calibre según 60 947-1 | B8 |
Dirección de conexión | lateral |
Longitud de desaislado | 16 mm |
Número de conexiones | 2 |
Par de apriete, max. | 5 Nm |
Par de apriete, min. | 4 Nm |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 2 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 35 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 4 mm² |
Sección de embornado, máx. | 35 mm² |
Sección de embornado, mín. | 4 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 35 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 4 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 35 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 4 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, máx. | 35 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, mín. | 4 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 16 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 4 mm² |
Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo |
Tornillo de apriete | M 6 |
Carril | TS 35 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 2 |
Sección nominal | 35 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Tensión nominal DC | 800 V |
Intensidad nominal | 125 A |
Corriente en conductor máximo | 125 A |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 0,26 mΩ |
Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 4 W |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Corriente Gr B (UR) | 114 A |
Corriente Gr C (UR) | 114 A |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) | 2 AWG |
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) | 12 AWG |
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) | 2 AWG |
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) | 12 AWG |
Tensión Gr B (UR) | 600 V |
Tensión Gr C (UR) | 600 V |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82137)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213376) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1371840000) |
Documentación del usuario | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Accesorios
-
N.º de artículo:2749390000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
-
N.º de artículo:2085410000Unidad de embalaje:50 Pieza
Ángulo de fijación lateral, gris, TS 35, V-0, PA 66/6, Anchura: 10 mm, 120 °C
-
N.º de artículo:7760380692Unidad de embalaje:4800 Pieza
BLM, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1257080000Unidad de embalaje:20 Pieza
Placa final y separador para terminales, gris, Altura: 52 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
N.º de artículo:1370380000Unidad de embalaje:20 Pieza
Placa final y separador para terminales, azul, Altura: 52 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
N.º de artículo:1046350000Unidad de embalaje:800 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 Weidmueller, blanco
-
-
-
-
N.º de artículo:1298510000Unidad de embalaje:50 Pieza
Manguito de conexión (borne), Anchura: 8 mm, Altura: 13 mm
-
N.º de artículo:1298590000Unidad de embalaje:50 Pieza
Tornillo de sujeción (borne)
-
HerramientasDestornilladoresJuego y destornilladores sin aislamientoDestornillador de pala plana
BornesGama universalTecnología de conexión brida-tornilloSerie SAKDUAccesoriosÁngulo de fijación lateral
SeñalizadoresSeñalizadores para bornesBLM
BornesGama universalTecnología de conexión brida-tornilloSerie SAKDUAccesoriosTapa final
SeñalizadoresSeñalizadores para bornesMultiCardDekafixDEK 5/8Positivo
BornesGama universalTecnología de conexión brida-tornilloSerie SAKDUAccesoriosConexiones transversalesSAKQ 35