Vlastnosti
Verze | PE svorka, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 16 mm², 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6 |
Číslo objednávky | 1256990000 |
Typ | SAKPE 16 |
GTIN (EAN) | 4050118120592 |
Množství | 50 ks |
Lokální produkt | K dispozici pouze v některých zemích |
Hloubka | 50,5 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,988 inch |
Hloubka včerně DIN lišty | 50,5 mm |
Výška | 56 mm |
Výška (v palcích) | 2,205 inch |
Šířka | 12 mm |
Šířka (v palcích) | 0,472 inch |
Čistá hmotnost | 43 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | PA 66/6 |
Barevný | zelená / žlutá |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Nutná koncová deska | Ne |
Počet potenciálů | 1 |
Počet úrovní | 1 |
Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
Počet pólů na řadu | 1 |
Úrovně propojené interně | Ne |
PE připojení | Ano |
Lišta | TS 35 |
N-funkce | Ne |
PE funkce | Ano |
Funkce PEN | Ne |
Vzájemné blokování | k upevnění šroubem |
Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 15 mm |
Měřidlo podle IEC 60947-1 | B6 |
Počet připojení | 2 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 6 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 12 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 4 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 4 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 4 mm² |
Směr připojení | na straně |
Svěrný šroub | M 4 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Upínací rozsah, max. | 16 mm² |
Upínací rozsah, min. | 2,5 mm² |
Utahovací moment, max. | 1,6 Nm |
Utahovací moment, min. | 1,2 Nm |
Lišta | TS 35 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 6 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 12 |
Standardy | IEC 60947-7-2 |
Jmenovitý průřez | 16 mm² |
Jmenovité napětí k sousední svorce | 1 000 V |
Standardy | IEC 60947-7-2 |
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0,42 mΩ |
Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu | 8 kV |
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 2,43 W |
Kategorie rázového napětí | III |
Závažnost znečištění | 3 |
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 4 AWG |
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 12 AWG |
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 4 AWG |
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 12 AWG |
Č. osvědčení (UR) | E60693 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82188)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284525) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213335) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1256990000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ETIM 10.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
Schválení |   |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (UR) | E60693 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1129450000Obalová jednotka:50 ks
Koncová a dělicí deska pro svorky, Šedá, Výška: 50 mm, Šířka: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
-
ID výrobku:7760380692Obalová jednotka:4800 ks
BLM, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 Weidmueller, Bílá
-
ID výrobku:2749380000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
SvorkovniceUniverzální řadaTechnologie s upínacím třmenemŘada SAKDUPříslušenstvíKoncová svěrka
ZnačeníOznačení svorekBLM
NářadíŠroubovákyNeizolované šroubováky a setyPlochý šroubovák