製品情報
バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), 192 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.50, 幅: 9.5 mm |
注文番号 | 2047280000 |
種別 | SAKQ 70/2 |
GTIN (EAN) | 4050118451351 |
数量 | 5 items |
ローカル製品 | 特定の国でのみ利用可能 |
深さ | 19.6 mm |
奥行き(インチ) | 0.772 inch |
高さ | 30.5 mm |
高さ(インチ) | 1.201 inch |
幅 | 9.5 mm |
幅(インチ) | 0.374 inch |
正味重量 | 23.584 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
ピッチ (mm) (P) | 20.5 mm |
極数 | 2 |
定格電流 | 192 A |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94063) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2047280000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2047280000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2047280000&norm=0) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 適合 |