Eigenschaften
Ausfuehrung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Schirmbügel |
Best.-Nr. | 1017040000 |
Art | SHIELD LEVER 3 CSB 45° |
GTIN (EAN) | 4032248727575 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 14 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Baugröße | 3 |
Geeignet für ModuPlug® | Nein |
Werkstoff | Stahlblech verzinkt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107569) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1017040000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1017040000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | Konform |