SLDV-THR 5.08/36/180FLF 3.2SN BK BX

プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 36, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

商品番号 1889270000

製品情報

付属品

    プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalアクセサリ追加アクセサリ
  • SL AT SW
    商品番号:
    1770240000
    販売単位:
    100 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, スペーサー, 黒色, 極数: 1

  • SL AT OR
    商品番号:
    1598300000
    販売単位:
    100 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, スペーサー, 橙色, 極数: 1

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalアクセサリコーディングパーツ
  • BLZ/SL KO OR BX
    商品番号:
    1573010000
    販売単位:
    100 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, 橙色, 極数: 1

  • BLZ/SL KO BK BX
    商品番号:
    1545710000
    販売単位:
    50 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, 黒色, 極数: 1

の対照製品

    プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ – クランプヨークねじ接続BLZP 5.08HC/180BLZP 5.08HC/180F SN
  • BLZP 5.08HC/18/180F SN BK BX
    商品番号:
    1944490000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • BLZP 5.08HC/18/180F SN OR BX
    商品番号:
    1944250000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ、プッシュイン接続BLF 5.08HC/90/270BLF 5.08HC/270LR SN
  • BLF 5.08HC/18/270LR SN OR BX
    商品番号:
    1983240000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • BLF 5.08HC/18/270LR SN BK BX
    商品番号:
    1982470000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ – クランプヨークねじ接続BLZP 5.08HC/180BLZP 5.08HC/180LR SN
  • BLZP 5.08HC/18/180LR SN BK BX
    商品番号:
    1945220000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • BLZP 5.08HC/18/180LR SN OR BX
    商品番号:
    1944990000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ、プッシュイン接続BLF 5.08HC/180BLF 5.08HC/180F SN
  • BLF 5.08HC/18/180F SN OR BX
    商品番号:
    1013260000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • BLF 5.08HC/18/180F SN BK BX
    商品番号:
    1012990000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ - TOP型ねじ接続BLT 5.08HCBLT 5.08HC/180LR
  • BLT 5.08HC/18/180LR SN BK BX
    商品番号:
    1894290000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱

  • BLT 5.08HC/18/180LR SN OR BX
    商品番号:
    1890380000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ、プッシュイン接続BLF 5.08HC/90/270BLF 5.08HC/90LR SN
  • BLF 5.08HC/18/90LR SN OR BX
    商品番号:
    1002440000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ - TOP型ねじ接続BLT 5.08HCBLT 5.08HC/180F
  • BLT 5.08HC/18/180F SN OR BX
    商品番号:
    1844150000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱

  • BLT 5.08HC/18/180F SN BK BX
    商品番号:
    1844380000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ、プッシュイン接続BLF 5.08HC/90/270BLF 5.08HC/270F SN
  • BLF 5.08HC/18/270F SN OR BX
    商品番号:
    1983050000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • BLF 5.08HC/18/270F SN BK BX
    商品番号:
    1982280000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ – クランプヨークねじ接続BLZP 5.08HC/90/270BLZP 5.08HC/270LR SN
  • BLZP 5.08HC/18/270LR SN BK BX
    商品番号:
    1947920000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • BLZP 5.08HC/18/270LR SN OR BX
    商品番号:
    1947690000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ – クランプヨークねじ接続BLZP 5.08HC/90/270BLZP 5.08HC/90F SN
  • BLZP 5.08HC/18/90F SN BK BX
    商品番号:
    1950200000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • BLZP 5.08HC/18/90F SN OR BX
    商品番号:
    1949960000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ、プッシュイン接続BLF 5.08HC/180BLF 5.08HC/180LR SN
  • BLF 5.08HC/18/180LR SN BK BX
    商品番号:
    1014290000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • BLF 5.08HC/18/180LR SN OR BX
    商品番号:
    1014550000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型ヘッダ – はんだ接続BLL 5.08BLL 5.08/90FI
  • BLL 5.08/18/90FI 3.2SN OR BX
    商品番号:
    1843910000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型ヘッダー, 逆フランジ, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ – クランプヨークねじ接続BLZP 5.08HC/90/270BLZP 5.08HC/90LR
  • BLZP 5.08HC/18/90LR SN OR BX
    商品番号:
    1087410000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ、プッシュイン接続BLF 5.08HC/90/270BLF 5.08HC/90F SN
  • BLF 5.08HC/18/90F SN OR BX
    商品番号:
    1002250000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm², 箱

  • プリント基板用端子台とコネクタプリント基板用コネクタ - OMNIMATE Signalピッチ 5.08 mm(0.200 インチ) – BL/SL 5.08 シリーズメス型プラグ – クランプヨークねじ接続BLZP 5.08HC/90/270BLZP 5.08HC/270F SN
  • BLZP 5.08HC/18/270F SN BK BX
    商品番号:
    1950750000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱

  • BLZP 5.08HC/18/270F SN OR BX
    商品番号:
    1950470000
    販売単位:
    18 items

    プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 270°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱