特性
版本 | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 229 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 |
订货号 | 8000073102 |
类型 | TS35X15 ST KEBI 30 VER |
GTIN (EAN) | 4064675340546 |
数量 | 20 PC |
深 | 15 mm |
深度 (英寸) | 0.591 inch |
35 mm | |
高度 (英寸) | 1.378 inch |
宽度 | 229 mm |
宽度 (英寸) | 9.016 inch |
净重 | 160 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
固定 | 经由螺丝固定的 |
安装指导 | 直接安装 |
材料 | 钢 |
材料强度 | 1.5 mm |
标准 | DIN EN 60715 |
表面处理 | 电镀锌和钝化 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212355) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000073102) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | 一致 |