Caratteristiche
N. d’ordine | 3094870000 |
Tipo | US67-VIB40C-ANA-A0160000BB0000 |
GTIN (EAN) | 4099987114509 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 31 mm |
Profondità (pollici) | 1,22 inch |
Posizione verticale | 99,25 mm |
Altezza (pollici) | 3,907 inch |
Larghezza | 31 mm |
Larghezza (pollici) | 1,22 inch |
Diametro | 31 mm |
Peso netto | 200 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...60 °C |
Temperatura ambiente | -40 °C…60 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Campo d'applicazione | per uso interno ed esterno |
Classe di sicurezza | No |
Durata in servizio | 10 anni |
MTTF | 399 a |
Per zone Ex gas | 1, 2 |
Per zone Ex polveri | 21, 22 |
Protezione d'accensione |
Ex db
Ex tb |
Valutazione della vibrazione della macchina inclusa | Sì |
Grado di protezione |
IP65 (in stato collegato)
IP66 (in condizione innestata) |
Accelerazione della vibrazione, max. (gravità g) | 16.5 |
Accelerazione della vibrazione, min. (gravità g) | -16.5 |
Campo di frequenze configurabile | No |
Campo di misura | 4...20 mA ~ 0…16 mm/s, rms (standard) |
Il dispositivo è calibrato | Sì |
Intervallo di trasmissione dei segnali | Misurazione continua |
Metodo di analisi spettrale (FFT) | Nessun calcolo FFT |
Metodo di misurazione del sensore a norma ISO10816-3 | Analisi a banda larga a 1 assi 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Misurazione della temperatura disponibile | No |
Numero di assi di misurazione | 1 |
Precisione della misurazione delle vibrazioni | 10 % |
Principio di misurazione fisica del sensore | Accelerazione di vibrazione |
Punto di calibrazione | 159,2 Hz e 90 % di ampiezza del campo di misura |
Sensibilità trasversale | <5 % |
Testa di misurazione intervallo di temperatura |
|
Velocità di vibrazione dell'unità di misura (RMS) | mm/s |
Velocità effettiva della vibrazione, max. | 16 mm/s |
Campo di frequenze, min. | 10 Hz |
Campo di frequenze, max. | 1.000 Hz |
Vibrazione del sensore |
|
Controllo | Monitoraggio delle vibrazioni secondo DIN ISO 10816-3 |
Precisione | ±10 % (secondo DIN ISO 2954) |
Alogeni | esente da alogeni |
Campo delle temperature, posa fissa, max. | 80 °C |
Campo delle temperature, posa fissa, min. | -40 °C |
Campo delle temperature, posa mobile, max. | 80 °C |
Campo delle temperature, posa mobile, min. | -30 °C |
collegamento | conduttore |
Connettore | 1x M12 connettore femmina 5 poli |
Diametro guaina | 6 mm |
Lunghezza del cavo | 5 m |
Materiale della guaina | PUR |
Numero di poli | 4 |
Raggio di curvatura min., fisso | 30 mm |
Raggio di curvatura min., mobile | 60 mm |
Tipo di cavo | 12YC11Y 4x0,34 mm² |
corrente d'ingresso, max. | 25 mA |
Fusibile | 30 V DC, 3 A, intervallo di tempo medio |
IO-Link disponibile | No |
Resistenza di carico, max. | 500 Ω |
Segnale di uscita | 4...20 mA (proporzionale all'intervallo di misura) |
Variabili di misura e di processo | RMS velocità di vibrazione |
Materiale | Acciaio inox 1.4305 (V2A), AISI 303 (standard) |
Coppia di serraggio | 8 Nm |
Filettatura del collegamento | M8 thread |
Filettatura di montaggio | M8 |
Grandezza della chiave | 24 mm |
Luogo di installazione | Uso interno ed esterno |
Sigillatura con laccio possibile | No |
Tipo di filetto | Filetto esterno |
Tipo di montaggio |
Montaggio vite
Montaggio diretto Fissaggio adesivo Piastra di montaggio Magnete altro |
Tipo di montaggio sensore |
Montaggio diretto: collegamento a vite
Numerose possibilità con l’uso di adattatori |
Radio | Nessuno |
tipo di alimentazione elettrica |
Esterno
DC |
Campo di frequenze, max. | 1.000 Hz |
Campo di frequenze, min. | 10 Hz |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323937) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E337701 |
Certificato Nr. (cULusEX) | E345958 |