特性
版本 | 电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色 |
订货号 | 3016490000 |
类型 | BC 2/4.8x0.5 MI BE |
GTIN (EAN) | 4099986925335 |
数量 | 1,000 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 4.75 mm |
深度 (英寸) | 0.187 inch |
宽度 | 21 mm |
宽度 (英寸) | 0.827 inch |
净重 | 0.52 g |
物品描述 | 扁型插头 1.5-2.5 mm² |
塑料套直径(D) | 4.3 mm |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
最小压接面积 | 1.5 mm² |
材质/塑料 | PVC |
标识色 | 蓝色 |
绝缘 | 存在 |
用户文档 | [Basic Line Ferrule and Cable Lug](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315522) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000516 |
ETIM 7.0 | EC000516 |
ETIM 8.0 | EC000516 |
ETIM 9.0 | EC000516 |
ETIM 10.0 | EC000516 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |
ROHS | 一致 |