Caratteristiche
Versione | Spine piatte,4 mm² - 6 mm²,giallo |
N. d’ordine | 3016140000 |
Tipo | BC 5/M4 UI YW |
GTIN (EAN) | 4099986925052 |
CPZ | 500 Pezzo |
Prodotto locale | Disponibile solo in alcuni paesi |
Profondità | 8,3 mm |
Profondità (pollici) | 0,327 inch |
Larghezza | 26,8 mm |
Larghezza (pollici) | 1,055 inch |
Peso netto | 1,724 g |
Descrizione articolo | Giunto a forcella 6,0 mm² / M4 |
Colore d'identificazione | giallo |
Diametro collare isolante (D) | 6,2 mm |
Dimensione | M 4 |
Dimensione (bulloni) | M 4 |
Isolamento | presente |
Materiale/plastica | PVC |
Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm² |
Documentazione utente | [Basic Line Ferrule and Cable Lug](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315522) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ETIM 10.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |
ROHS | Conforme |