Caratteristiche
N. d’ordine | 3095430000 |
Tipo | US67-VIB60C-ANA-0016B003C00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114639 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 62 mm |
Profondità (pollici) | 2,441 inch |
Posizione verticale | 46 mm |
Altezza (pollici) | 1,811 inch |
Larghezza | 72,5 mm |
Larghezza (pollici) | 2,854 inch |
Diametro | 62 mm |
Peso netto | 500 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...60 °C |
Temperatura ambiente | -40 °C…60 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...60 °C |
Umidità | 0...100 % |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Campo d'applicazione | per uso interno ed esterno |
Classe di sicurezza | SIL 2 |
Durata in servizio | 10 anni |
Grado di protezione (UL) | Type 4X |
MTTF | 112 a |
Per zone Ex gas | Nessuno |
Per zone Ex polveri | Nessuno |
Valutazione della vibrazione della macchina inclusa | Sì |
Grado di protezione |
IP66 (copertura e collegamento a spina chiusi)
IP67 (copertura e collegamento a spina chiusi) |
Accelerazione della vibrazione, max. (gravità g) | 16.5 |
Accelerazione della vibrazione, min. (gravità g) | -16.5 |
Campo di frequenze configurabile | No |
Campo di misura | 4...20 mA ~ 0…16 mm/s, rms (standard) |
Il dispositivo è calibrato | Sì |
Intervallo di trasmissione dei segnali | Misurazione continua |
Metodo di analisi spettrale (FFT) | Nessun calcolo FFT |
Metodo di misurazione del sensore a norma ISO10816-3 | Analisi a banda larga a 1 assi 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Misurazione della temperatura disponibile | No |
Numero di assi di misurazione | 1 |
Precisione della misurazione delle vibrazioni | 10 % |
Principio di misurazione fisica del sensore | Accelerazione di vibrazione |
Punto di calibrazione | 159,2 Hz e 90 % di ampiezza del campo di misura |
Sensibilità trasversale | <5 % |
Testa di misurazione intervallo di temperatura |
|
Velocità di vibrazione dell'unità di misura (RMS) | mm/s |
Velocità effettiva della vibrazione, max. | 16 mm/s |
Campo di frequenze, min. | 1 Hz |
Campo di frequenze, max. | 1.000 Hz |
Vibrazione del sensore |
|
Controllo | Monitoraggio delle vibrazioni secondo DIN ISO 10816-3 |
Precisione | ±10 % (secondo DIN ISO 2954) |
collegamento | M12 |
Connettore | 1x M12 connettore femmina 8 poli |
Numero di poli | 8 |
corrente d'ingresso, max. | 100 mA |
Funzione di allarme |
Configurabile
2 contatti di commutazione senza potenziale (pre-allarme e allarme principale) |
IO-Link disponibile | No |
Resistenza di carico, max. | 500 Ω |
Segnale di uscita | 4...20 mA (proporzionale all'intervallo di misura) |
Variabili di misura e di processo | RMS velocità di vibrazione |
Materiale | Acciaio inox 1.4305 (V2A), AISI 303 (standard) |
Coppia di serraggio | 8 Nm |
Filettatura del collegamento | Threaded hole on mounting surface: M8, 15 mm |
Filettatura di montaggio | M8 |
Luogo di installazione | Uso interno ed esterno |
Sigillatura con laccio possibile | No |
Tipo di montaggio |
Montaggio vite
Montaggio diretto Fissaggio adesivo Piastra di montaggio Magnete altro |
Tipo di montaggio sensore |
Numerose possibilità con l’uso di adattatori
Montaggio diretto: collegamento a vite Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8x20 |
Radio | Nessuno |
tipo di alimentazione elettrica |
Esterno
DC |
Campo di frequenze, max. | 1.000 Hz |
Campo di frequenze, min. | 1 Hz |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323949) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E337701 |