特性
订货号 | 2790890000 |
类型 | B3C 6 PE |
GTIN (EAN) | 4064675070085 |
数量 | 50 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 43 mm |
深度 (英寸) | 1.693 inch |
高度 | 82.85 mm |
高度 (英寸) | 3.262 inch |
宽度 | 8 mm |
宽度 (英寸) | 0.315 inch |
净重 | 34.1 g |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 绿/黄 |
触发元件颜色 | 橙色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 3 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 是 |
PEN功能 | 无 |
可卡装 | 无 |
固定类型 | 已制动的 |
安装方式 | TS 35 |
剥线长度 | 12 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 6 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 6 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
联接点数量 | 3 |
联接类型 | PUSH IN |
螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
连接方向 | 上方 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
导轨 | TS 35 |
额定横截面 | 6 mm² |
相邻端子的额定电压 | 800 V |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
cURus 证书号 | E60693 |
认证/证书/一致性声明 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251143) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250595) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2790890000) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ETIM 10.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |