製品情報
注文番号 | 2790570000 |
種別 | B4C 2.5 BL |
GTIN (EAN) | 4064675069263 |
数量 | 100 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 29.06.2025 |
代替製品 | [3039620000](~/p/3039620000) |
ローカル製品 | 特定の国でのみ利用可能 |
深さ | 38.25 mm |
奥行き(インチ) | 1.506 inch |
高さ | 74.7 mm |
高さ(インチ) | 2.941 inch |
幅 | 5 mm |
幅(インチ) | 0.197 inch |
正味重量 | 8.9 g |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | PA 66/6 |
色 | 青色 |
操作要素の色 | 橙色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 1 |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 4 |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
取り付け方式 | TS 35 |
固定形式 | 篏合仕様 |
篏合仕様 | いいえ |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.2 mm² |
刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
接続数 | 4 |
接続断面、撚線、最大 | 2.5 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 上部 |
接続方式 | PUSH IN |
被覆剥き長さ | 10 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 24 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 2.5 mm² |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 24 |
定格断面 | 2.5 mm² |
定格電圧 | 800 V |
定格電流 | 24 A |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
証明書番号(cURus) | E60693 |
承認/証明書/適合証明書 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251130) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250577) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2790570000) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |