Klippon® TB MH 508 x 762 x 200 mm
Klippon® TB エンクロージャーの範囲は、最も困難な環境条件下でも優れた性能特性を提供します。さらに、プロセス業界または発電業界で特に見られる、爆発可能性を有する環境での厳格な要件にも準拠しています。Klippon®TB MH エンクロージャーの対象範囲は、すでに市場をリードしている製品の種類をさらに改善します。
Klippon® TB MH エンクロージャーシリーズは、次の利点を特徴とします:
Klippon® TB MH エンクロージャーシリーズは、次の利点を特徴とします:
- 15 種のサイズおよび 3 種の標準深度が利用可能
- 最大 1 枚のグランドプレート搭載
- ガスケットが圧縮に対して保護されている
- 完全に取り外し可能なパドロックタブ
- シール区域の外側のカバーロック
- 温度性能の向上
- IP66 / IP67 保護
- 完全に取り外し可能な蓋 – ツール不要
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 溶接加工済み取り付けフット
- 国際認可
-
商品番号:2698090000販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 500 mm, 幅: 760 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
-
商品番号:2698080000販売単位:1 items
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 500 mm, 幅: 760 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
Added to Your Shopping Cart