製品情報
バージョン | D-SERIES DRE, リレー, 接点数: 2, CO接点, Ag合金, 定格制御電圧: 115 V AC, 持続電流: 5 A, プラグイン接続 |
注文番号 | 7760054278 |
種別 | DRE270615L |
GTIN (EAN) | 6944169719868 |
数量 | 20 items |
ローカル製品 | 特定の国でのみ利用可能 |
深さ | 35.4 mm |
奥行き(インチ) | 1.394 inch |
高さ | 27.2 mm |
高さ(インチ) | 1.071 inch |
幅 | 21 mm |
幅(インチ) | 0.827 inch |
正味重量 | 35 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -40 °C...55 °C |
湿度 | 相対湿度35~85%、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
証明書番号(cURus) | E312083 |
定格制御電圧 | 115 V AC |
定格電流 DC | 12.6mA/10.8mA |
公称出力 | 1.0...1.2 VA(60 HZ) |
コイル抵抗 | 4430 Ω ± 10% |
ステータス表示 | 赤色LED |
定格スイッチング電圧 | AC250 V |
持続電流 | 5 A |
最大開閉電圧、AC | 250 V |
最小スイッチング電源 | 10 mA @ 12 V |
AC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 1250 VA |
DC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 120W @ 24V |
スイッチオン遅延 | < 20 ms |
スイッチオフ遅延 | < 20 ms |
接点の種別 | 2 CO contact (Ag alloy) |
機械的耐用期間 | 10 x 106開閉サイクル |
テストボタンが使用可能 | はい |
テストボタンのバージョン | ロック不可 |
メカニカルスイッチの位置表示 | はい |
色 | 透明 |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
定格電圧 | 250 V |
汚染度 | 2 |
サージ電圧カテゴリー | III |
制御側 – 負荷側の耐電圧 | 2 kVeff / 1分 |
隣接接点の耐電圧 | 1 kVeff / 1 min |
保護度合い | IP20 |
証明書番号(cURus) | E312083 |
導体接続方法 | プラグイン接続 |
承認/証明書/適合証明書 | [EU Decleration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_95790) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E312083 |