製品情報
バージョン | パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m |
注文番号 | 1251610003 |
種別 | IE-C6FP8LE0003M40M40-E |
GTIN (EAN) | 4050118771626 |
数量 | 1 items |
長さ | 0.3 m |
長さ(インチ) | 11.811 inch |
正味重量 | 26.4 g |
保管温度 | -20 °C...60 °C |
動作温度 | -20 °C...60 °C |
取り付け温度 | 0 °C...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
50 °Cの通電容量 | 1 A |
PoE / PoE+ | IEEE 802.3atに適合 |
アプリケーション固有の通信ケーブル設備 |
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10
ISO/IEC 11801:2002 EN50173-1:2007 |
コネクタ規格 | IEC 60603-7-51 |
証明書番号(cULus) | E316369 |
コネクタ規格 | IEC 60603-7-51 |
シースカラー | 黒色 |
シース直径、最大 | 5.9 mm |
シース直径、最小 | 5.5 mm |
シース素材 | LSZH |
シールド | S/FTP |
シールド編組の重重複 | 60 % |
全体シールド仕様 | 銅線編組由来のシールド編み |
撚線 | 7 |
断面積 | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm² |
絶縁 | PE |
絶縁断面 | 1.04 mm |
色シーケンスまたは電線 – 電線ペア | 白 – 青、白 – オレンジ、白 – 緑、白 – 茶 |
配線数 | 8 |
電線コアの調整 | ツイストペア |
電線対シールド | アルミ箔 |
1 kHzでの容量 | 46 nF/km |
カテゴリー | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
テスト電圧:電線 - 電線 - シールド | 2秒間に2.5 kV/DC |
動作電圧 | 50 V DC |
動作電圧(UL定格) | 30 V AC / 42.4 V DC |
抵抗差 | 5 % |
特性インピーダンス | 100 ± 15 Ω @ 1–100 MHz |
遅延時間差 | 2.5 ns/100m |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 |
延焼耐性 |
IEC 60332-2-2に準拠
in accordance with IEC 60332-1-2 in accordance with IEC 60332-3-24 in accordance with UL 2556 (FT1) |
最小曲げ半径(1回のみ) | 4 x ケーブル直径 |
色 | 黒色 |
プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
承認/証明書/適合証明書 |
[Control - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287446)
[Field - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287447) [TSN - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287448) |
製品変更通知 |
[Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248235)
[Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302280) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E316369 |