製品情報
バージョン | 温度変換器, アナログ遮断増幅器, 入力 : 汎用U、I、R、ϑ, 出力 : I / U |
注文番号 | 1176030000 |
種別 | ACT20M-UI-AO-S |
GTIN (EAN) | 4032248970070 |
数量 | 1 items |
深さ | 114.3 mm |
奥行き(インチ) | 4.5 inch |
高さ | 112.5 mm |
高さ(インチ) | 4.429 inch |
幅 | 6.1 mm |
幅(インチ) | 0.24 inch |
正味重量 | 80 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -25 °C...70 °C |
動作温度時の湿度 | 0~95%(結露なし) |
湿度 | 相対湿度40℃/93%、結露なし |
IEC 61508に準拠したSIL | 該当なし |
MTBF | 176 a |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
センサー |
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple RTD: PT10、PT20、PT50、PT100、PT250、PT300、PT400、PT500、PT1000、Ni50、Ni100、Ni120、Ni1000 2-/3-/4線式 |
センサー供給 | 20 mAdで> 15 V DC |
ポテンショメータ | 10…100 kΩ |
入力抵抗、電圧 | > 10ΜΩ |
入力数 | 1 |
入力電圧 |
設定可能
0(2)~10 V 0(1)~5 V 0…1 V DC 0,2…1 V DC |
入力電流 |
構成可能
0...20 mA 4…20mA |
抵抗 | 0…10 kΩ |
温度入力範囲 |
設定可能
最小測定範囲10℃ (RTD) N: (-180…+1300 °C) R: (-50…+1760 °C) S: (-50…+1760 °C) T: (-200…+400 °C) U: (-200…+600 °C) W3: (0…+2300 °C) W5: (0…+2300 °C) LR: (-200…+800 °C) 詳細はダウンロード「計測範囲テーブルACT20M-UI-AO」をご覧ください。 最小測定範囲50℃ (TC) PT100: -200°C…850 °C NI100: -60°C…+250 °C TCタイプ:B(0~+1820 ℃) E: (-100…+1000 °C) J: (-100…+1200 °C) K: (-180…+1372 °C) L: (-200…+900 °C) |
電圧降下、電流入力 | <3 V |
カットオフ周波数(-3 dB) | 100 Hz |
出力数 | 1 |
出力電圧、注意 |
構成可能
0(2)...10 V 0(1)...5 V 0(0,2)…1 V 1…(0,2)0 V 5…(1)0 V 10…(2)0 V downscale (0 V) upscale (11 V) センサーエラーの場合 |
出力電流 |
構成可能
0...20 mA 4...20 mA 20…0 mA 20…4 mA downscale (3,5 mA) upscale (23 mA) センサーエラーの場合 |
断線検出 | はい、RTD/POT/TCを使用している場合 |
種別 |
アクティブ
接続されたコントロールはパッシブであること |
負荷インピーダンス電圧 | ≥ 10kΩ |
負荷インピーダンス電流 |
≤ 600 Ω
@ max 28mA |
ガルバニック絶縁 | 3方向絶縁体 |
ステップ応答時間 |
400 ms (10...90%) @ U/I
1 s @温度 |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20 |
公称電力消費 | 1.2 VA |
動作高度 | ≤ 2000 m |
消費電力、最大 | 1.2 W |
温度係数 | ≤ 0.01 % / °C |
精度 | 測定範囲の < 0.1% |
設定 |
FDT/DTMソフトウェアの使用
CBX200 USB8978580000構成アダプタが必要 |
電力消費、種別 | 0.84 W |
電圧供給 | 24 V DC ±30 %(端子またはCH20Mレールバス経由) |
EMC 基準 | IEC 61326-1 |
ガルバニック絶縁 | 3方向絶縁体 |
サージ電圧カテゴリー | II |
定格電圧 | 300 Veff |
汚染度 | 2 |
絶縁電圧 | 2.5 kV効率 /1 min. |
マーキング | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
設置場所 | 装置をセーフエリア、ゾーン2に設置 |
接続方式 | ねじ接続 |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
EMC 基準 | IEC 61326-1 |
標準 | IEC 61010-1 |
承認/証明書/適合証明書 |
[DNV-GL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86299)
[FM certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102445) [IECEXx certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102446) [ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102447) [UL certification for canada](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321817) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35386) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52200) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1176030000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1176030000) |
ソフトウェア |
[WI-Manager, DTM-Library for online installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35364)
[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248446) |
ユーザ文書 |
[Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38120)
[measuring range table](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49603) [20210120 Security Advisory - WI-Manager affected by MundM Software fdtCONTAINER vulnerability](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189001) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 10.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 15.0 | 27-21-01-20 |
長体仕様 |
ユニバーサル測定分離変圧器 分離 EN 61010-1、3 方向分離 (全回路で最大 2.5 kV AC/DC、相互接続) タイプ ACT20M-UI-AO-S |
短体仕様 |
ユニバーサル測定分離変圧器幅が 6.1 mm のユニバーサル測定分離変圧器を外部電源およびセンサー電源で用い、アナログ DC 電流 0/4 ~ 20 mA、電圧 0/2 ~ 10 V、2/3/4 線式 RTD、抵抗、ポテンショメータ、および IEC584 に準拠した熱電対を送信および分離します。このコンポーネントは、標準の FDT/DTM ツールを使用して、ソフトウェアでプログラムすることができます。 |
認可 |        |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E337701 |
付属品
-
商品番号:1335140000販売単位:1 items
OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M, 長さ: 250 mm, 幅: 25.1 mm
-
商品番号:1335150000販売単位:1 items
OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M, 長さ: 250 mm, 幅: 25.1 mm
-
-
商品番号:1877680000販売単位:320 items
MultiFit, 端子マーカー, 5 x 7.5 mm, ピッチ (mm) (P): 7.50 アデル RKW, フェニックス, 白色