製品情報
バージョン | ネットワークスイッチ, 管理対象, ギガビットイーサネット, ポート数: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C |
注文番号 | 2682370000 |
種別 | IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP |
GTIN (EAN) | 4050118692341 |
数量 | 1 items |
深さ | 108.5 mm |
奥行き(インチ) | 4.272 inch |
高さ | 154 mm |
高さ(インチ) | 6.063 inch |
幅 | 96.4 mm |
幅(インチ) | 3.795 inch |
正味重量 | 1,290 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -40 °C...75 °C |
湿度 | 5~95% (結露なし) |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
EMC 基準 |
EN 55032
EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT:電力:0.5 kV、信号:0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms |
安全基準 |
UL 61010-1
UL 61010-2-201 |
振動 | IEC 60068-2-6に準拠 |
自由落下 | IEC 60068-2-31に準拠 |
衝撃 | IEC 60068-2-27に準拠 |
保管温度、最大 | 85 °C |
保管温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 75 °C |
動作温度、最小 | -40 °C |
湿度 | 5~95% (結露なし) |
運転高度 |
|
時間間隔 | 5 年 |
RJ45 ポート |
10/100/1000BaseT(X)
自動交渉 全/半双方向モード 自動MDI/MDI-Xポート |
アラーム接点 | DC24 V で電流容量1 Aのリレー出力×1 |
コンソールポートインターフェース | RS-232(RJ45コネクタ) |
ポート数 |
16x RJ45
8x 100/1000BaseSFP Slot |
光ファイバーポート | 100/1000Base SFPスロット |
機能リセットボタン |
<5秒:システムを再起動し、LAN IPを工場出荷時設定に戻す
>5秒:工場出荷時の設定 注:リセットボタンの動作は、Webインターフェースを介して設定できます |
装置の構成 |
Webブラウザ(HTTP/HTTPS)
SNMP v1/v2c/v3 Command Line Interface (Telnet/SSH) ローカル・シリアル・コンソール・ポート(RS-232、RJ-45ポート経由) Webインターフェース、TFTPサーバ、または外部バックアップモジュール経由での設定ファイルのアップロード |
モニタリング機能 |
SNMP v1/v2c/v3
リンクレイヤー検出プロトコル(LLDP) RJ-45ポートのイーサネットケーブル診断 Port mirroring (local, remote) ポートの統計 ポートのモニタリング Syslog RMON(リモートモニタリング) 電子メールによるイベントベースの警告 リレーによるイベントベースの警告 SNMPトラップによるイベントベースの警告 |
ネットワーク冗長性 |
スパニングツリープロトコル(STP)
高速スパニングツリープロトコル(RSTP) マルチスパニングツリープロトコル(MSTP) Oリング(回復時間 30 ms未満) Oチェーン(回復時間 30 ms未満) リンク集約制御プロトコル(LACP) 高速リカバリ Media Redundancy Protocol (MRP-manager/client) |
ネットワークトラフィックのフィルタ |
サービスの品質(QoS)
タグベースのVLAN GVRP (GARP VLAN登録プロトコル) IGMP v2/v3 トラフィックレート制限 Differentiated Services Code Point (DSCP) IGMP スヌーピング MLD スヌーピング MLD v1/v2 |
IPアドレス管理 |
静的
DHCP – クライアント DHCPサーバ(ポートベース、プールベース) DHCP Option 82 DHCPリレー IPv4/IPv6 |
セキュリティ機能 |
VLANセグメンテーション
ポートの有効化/無効化 TACACS+およびIEEE 802.1Xユーザー認証 DoS/DDoS自動防止 Access Control List DHCP snooping ループ保護 異なるユーザーの役割に対する権限レベル構成による管理アクセスセキュリティ |
時刻同期管理 |
SNTPサーバ
SNTPクライアント PTPv2 |
工業用プロトコルのサポート |
準拠クラスBへのPROFINET装置
EtherNet/IP Modbus/TCP slave |
MTBF |
|
接続の種別 | 着脱自在6ピン端子台(1個) |
極性違い防止 | はい |
消費電流 |
|
過負荷電流保護 | 該当 |
電圧供給 |
12/24/48 V DC
2点の冗長入力 |
電圧供給範囲 |
|
MAC テーブルサイズ | 8 K |
VLAN-ID 最大 | 4095 |
VLAN-ID 最小 | 1 |
VLANあたりのIGMPグループ数 | 256 |
ジャンボフレームの支持 | 最大9.6 KB |
パケットバッファサイズ | 4 Mbit |
使用可能最大 VLAN 数 | 4096 |
優先キュー | 8 |
帯域幅バックプレーン | 48 Gbit/s |
スイッチ | 管理対象 |
ハウジング主要材質 | 金属 |
保護度合い | IP30 |
取り付け方式 | DIN レール |
速度 | ギガビットイーサネット |
データ切り替え | 保存と転送 |
フローコントロール | IEEE 802.3xフロー制御 |
標準 |
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.1Q for VLAN tagging IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discovery Protocol - 有線イーサネットプロトコル)規格 IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3z for 1000BaseX IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3ad for port trunk with LACP IEEE 802.1D for the Spanning Tree protocol IEEE 802.1w for Rapid STP IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1p for Class of Service |
承認/証明書/適合証明書 |
[PNO Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274109)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189182) [RCM Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189254) [UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253776) [Manufacturer's declaration for operating altitude](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263602) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225220) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2682370000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2682370000) |
製品変更通知 | [Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250645) |
ソフトウェア |
[Device description -- SNMP private MIB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229285)
[Firmware -- Current Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245703) [Device description -- GSDML file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249012) [Device description -- EDS file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250654) |
ユーザ文書 |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177990)
[User manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245690) [Application notes -- Security Data Sheet Full Gigabit Ethernet Advanced Line Switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322869) [Application notes -- Industrial Product Security Guideline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322935) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 14.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 15.0 | 19-17-04-01 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E141197 |
付属品
-
商品番号:2682470000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682530000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682480000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682540000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682550000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682510000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682520000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2766120000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 10/100/1000 MBit/s, RJ45, 0.1 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682460000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682500000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682450000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85 °C
-
商品番号:2682490000販売単位:1 items
SFP トランシーバ, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C