製品情報
バージョン | 端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 52 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, PA 66/6 |
注文番号 | 1370380000 |
種別 | SAKAP 35 BL |
GTIN (EAN) | 4050118178746 |
数量 | 20 items |
ローカル製品 | 特定の国でのみ利用可能 |
深さ | 45.15 mm |
奥行き(インチ) | 1.778 inch |
高さ | 52 mm |
高さ(インチ) | 2.047 inch |
幅 | 1.5 mm |
幅(インチ) | 0.059 inch |
正味重量 | 4.1 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | PA 66/6 |
色 | 青色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213364) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1370380000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1370380000) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 適合 |