製品情報
バージョン | 多層モジュラー端子, ねじ接続, 青色, 4 mm², 500 V, 接続数: 4, レベル数: 2, TS 35, V-0 |
注文番号 | 2049660000 |
種別 | SAKDK 4N BL |
GTIN (EAN) | 4050118456561 |
数量 | 100 items |
ローカル製品 | 特定の国でのみ利用可能 |
深さ | 61.5 mm |
奥行き(インチ) | 2.421 inch |
DIN レールを含む奥行き | 61.5 mm |
高さ | 60 mm |
高さ(インチ) | 2.362 inch |
幅 | 6.1 mm |
幅(インチ) | 0.24 inch |
正味重量 | 13.28 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | PA 66/6 |
色 | 青色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 2 |
レベル数 | 2 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
層ごとの電位数 | 1 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
PE 接続 | いいえ |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
爆発試験バージョン | はい |
接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 |
クランプネジ | M 3 |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
接続数 | 4 |
接続断面、撚線、最大 | 4 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | ねじ接続 |
接続方式 2 | ねじ接続 |
締付けトルク、最大. | 0.8 Nm |
締付けトルク、最小. | 0.5 Nm |
被覆剥き長さ | 8 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm² |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20 |
定格断面 | 4 mm² |
定格電圧 | 500 V |
定格 DC 電圧 | 500 V |
定格電流 | 32 A |
最大導体電流 | 32 A |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 2.66 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
コンダクタサイズファクトリ配線最小(cURus) | 20 AWG |
コンダクタサイズフィールド配線、最大(cURus) | 10 AWG |
コンダクタサイズフィールド配線、最小(cURus) | 20 AWG |
導体サイズ工場配線最大(cURus) | 10 AWG |
現在のサイズ C(cURus) | 30 A |
現在のサイズ D(cURus) | 5 A |
証明書番号(cURus) | E60693 |
電圧サイズ B(cURus) | 300 V |
電圧サイズ C(cURus) | 300 V |
電圧サイズ D(cURus) | 600 V |
電流サイズ B(cURus) | 30 A |
承認/証明書/適合証明書 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82150)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213435) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2049660000) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |
付属品
-
商品番号:1011320000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:2108110000販売単位:20 items
端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 59.5 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
-
商品番号:2749340000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
-
商品番号:1129310000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
-
商品番号:1129320000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
-
商品番号:1129330000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
-
商品番号:1129340000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
マーカー端子マーカーMultiCardDekafixDEK 5/6Plus
端子台ユニバーサルシリーズクランプヨーク技術SACDU シリーズアクセサリエンドプレート
ツールドライバー非絶縁スクリュードライバーおよびセットスクリュードライバー(マイナス用)
端子台ユニバーサルシリーズクランプヨーク技術SACDU シリーズアクセサリ交差接続SAKQ 4