製品情報
バージョン | PE 端子, ねじ接続, 緑色, 2.5 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6 |
注文番号 | 1124240000 |
種別 | SAKPE 2.5 |
GTIN (EAN) | 4032248985852 |
数量 | 100 items |
ローカル製品 | 特定の国でのみ利用可能 |
深さ | 40.5 mm |
奥行き(インチ) | 1.594 inch |
DIN レールを含む奥行き | 41 mm |
高さ | 51 mm |
高さ(インチ) | 2.008 inch |
幅 | 5.5 mm |
幅(インチ) | 0.217 inch |
正味重量 | 9.6 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | PA 66/6 |
色 | 緑色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 1 |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
層ごとの電位数 | 1 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
PE 接続 | はい |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | はい |
PEN 関数 | いいえ |
インターロック | ねじ固定用 |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A2 |
クランプネジ | M 2.5 |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
接続数 | 2 |
接続断面、撚線、最大 | 2.5 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | ねじ接続 |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
被覆剥き長さ | 9 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 2.5 mm² |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
標準 | IEC 60947-7-2 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
定格断面 | 2.5 mm² |
隣接端子への定格電圧 | 800 V |
標準 | IEC 60947-7-2 |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ |
隣接端子への定格インパルス耐圧 | 8 kV |
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
導体サイズフィールド配線最大(UR) | 12 AWG |
導体サイズフィールド配線最小(UR) | 22 AWG |
導体サイズ工場配線最大(UR) | 12 AWG |
導体サイズ工場配線最小(UR) | 22 AWG |
証明書番号(UR) | E60693 |
承認/証明書/適合証明書 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82190)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284525) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213305) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1124240000) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ETIM 10.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(UR) | E60693 |