製品情報
注文番号 | 3094630000 |
種別 | US67-VIB22C-IOL-0UNI0A01A00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114431 |
数量 | 1 items |
深さ | 27.7 mm |
奥行き(インチ) | 1.091 inch |
高さ | 72.5 mm |
高さ(インチ) | 2.854 inch |
幅 | 23.8 mm |
幅(インチ) | 0.937 inch |
直径 | 27.7 mm |
正味重量 | 90 g |
保管温度 | -40 °C...80 °C |
周囲温度 | -40 °C…80 °C |
動作温度 | -40 °C...80 °C |
湿度 | 0...100% |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
保護等級(UL) | Type 4X |
動作寿命 | 10 年 |
安全カテゴリー | いいえ |
機械の振動評価を含む | はい |
用途 | 屋内用および屋外用 |
防爆表示「Ex」ゾーンガス用 | なし |
防爆表示「Ex」ゾーンダスト用 | なし |
保護度合い |
IP67(電源接続時)
IP66 (電源接続時) |
ISO10816-3 準拠のセンサー測定方式 | 1 軸ブロードバンド分析 10 Hz...1 kHz、VRMS |
スペクトル解析法 (FFT) | FFT 計算なし |
センサーの物理的測定原則 | 振動加速度 |
センサー温度 |
|
交差感度 | <5 % |
信号間の伝播 | 連続測定 |
振動加速度、最大(重力g) | 15 |
振動加速度、最小(重力g) | -15 |
振動測定精度 | 10 % |
振動速度測定単位(RMS) | mm/s |
有効振動速度、最大 | 64 mm/s |
校正点 | 1g (rms) @ 159,2 Hz |
構成可能周波数範囲 | はい |
機器のキャリブレーション完了 | はい |
温度測定可能 | はい |
温度測定精度 | 1 % |
温度範囲測定ヘッド |
|
測定範囲 | Configurable via IO-Link |
測定軸数 | 1 |
周波数範囲、最小 | 10 Hz |
周波数範囲、最大 | 1,000 Hz |
センサー振動 |
|
モニタリング | DIN ISO 10816-3に準拠した振動監視( |
精度 |
±10 %(DIN ISO 2954 に準拠)
校正点で ±0.5 % |
プラグ | 1x M12メス4極 |
接続の種別 | M12 |
極数 | 4 |
IO-Link が利用可能 | はい |
IO-Link インターフェースの接続種別 | IO-Link V1.1.3 |
入力電流、最大 | 700 mA |
出力レベル | N/O 接点 / N/C 接点(低アクティブ/高アクティブ) |
出力信号 | 4...20 mA(測定範囲に比例) |
測定変数とプロセス変数 |
ピーク値振動加速度
RMS 振動加速度 RMS 振動速度 温度 内部自己検査のステータス エラーステータス すべてのスイッチング信号の状態 |
無負荷入力電流 | 120 mA |
材質 | ステンレススチール 1.4404 (V4A)、AISI 316L |
ねじ山の種類 | 外付スレッド |
レンチのサイズ | 24 mm |
取り付けスレッド | M8 |
取り付けセンサーのタイプ |
直付け:ネジ接続
アダプタを使用することによる多くの可能性 |
取り付け方式 |
ねじ取り付け
直接実装 接着固定 取り付けプレート 磁石 その他 |
接続スレッド | M8スレッド |
結束具付属シーリングが可能 | いいえ |
締付けトルク | 8 Nm |
袋ナット最大トルク | 0.4 Nm |
設置場所 | 屋内用および屋外用 |
ワイヤレス | No |
装置の種類 |
DC
外部 |
周波数範囲、最大 | 1,000 Hz |
周波数範囲、最小 | 10 Hz |
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321075) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322811) |
ソフトウェア | [IODD Files for VIB2x sensors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324916) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E337701 |