Przewód kolejowy M12 - Huber+Suhner
- 
		Nr. produktu:2464200006Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 0.6 m
 - 
		Nr. produktu:2464200015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 1.5 m
 - 
		Nr. produktu:2464200030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 3 m
 - 
		Nr. produktu:2464200050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 5 m
 - 
		Nr. produktu:2464200060Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 6 m
 - 
		Nr. produktu:2464200070Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 7 m
 - 
		Nr. produktu:2464200100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 10 m
 - 
		Nr. produktu:2464200190Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 19 m
 - 
		Nr. produktu:2464200300Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 30 m
 - 
		Nr. produktu:2464200210Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 21 m
 - 
		Nr. produktu:2464200230Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 23 m
 - 
		Nr. produktu:2464200250Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 25 m