Длина корпуса 450 мм
Линейка светодиодных ламп WIL: Светодиодная лампа высотой всего лишь 8 мм (9,4 мм с магнитом) с питанием 24 В постоянного тока, обеспечивающая чрезвычайно яркое освещение и длительный срок службы (более 60 000 ч). Чрезвычайно прочная конструкция – полностью герметичный и водонепроницаемый металлический корпус (IP67). Цветовая температура 6500K (дневной свет) подходит для самых разных условий использования. Дополнительно: простое подключение с соединением M12. Благодаря невысокому энергопотреблению для работы достаточно напряжения 24 В.
-
№ продукта:2535840000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 6500K, White, Ширина: 450 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2535830000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 6500K, White, Ширина: 450 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
Added to Your Shopping Cart