MICROOPTO
Kompaktowe, wysokiej mocy przekaźniki półprzewodnikowe o formacie bloku zaciskowego
Oszczędność miejsca panelu jest coraz ważniejszym czynnikiem powodujący miniaturyzację komponentów. Kompaktowe, wysokiej mocy przekaźniki MICROOPTO powstały z wykorzystaniem dziesięcioleci naszych doświadczeń w produkcji
elementów w formacie bloku zaciskowego. Seria MICROOPTO obejmuje wysokiej jakości przekaźniki półprzewodnikowe do zastosowań specjalnych i gwarantuje najwyższą wydajność przy szerokości tylko 6,1 mm. Szeroki zakres akcesoriów od wtyczek do znaczników końcówek gwarantuje bardzo wysoką uniwersalność. Międzynarodowe atesty pozwalają na zastosowanie tych elementów na całym świecie. Zintegrowany obwód ochronny dla wejść i wyjść to wysoka niezawodność działania. Szeroka gama produktów MICROOPTO obejmuje wiele rozwiązań dla obciążeń specjalnych. Elementy te umożliwiają sterowanie obciążeniami indukcyjnymi sięgającymi 10 A przy 24 V DC lub obciążeniami stałoprądowymi do 300 V. Oferujemy także elementy do rozłączania wejść i wyjść 5 V TTL przy częstotliwościach 550 kHz oraz wersje z pojedynczym stykiem CO do inwertowania sygnałów.
Oszczędność miejsca panelu jest coraz ważniejszym czynnikiem powodujący miniaturyzację komponentów. Kompaktowe, wysokiej mocy przekaźniki MICROOPTO powstały z wykorzystaniem dziesięcioleci naszych doświadczeń w produkcji
elementów w formacie bloku zaciskowego. Seria MICROOPTO obejmuje wysokiej jakości przekaźniki półprzewodnikowe do zastosowań specjalnych i gwarantuje najwyższą wydajność przy szerokości tylko 6,1 mm. Szeroki zakres akcesoriów od wtyczek do znaczników końcówek gwarantuje bardzo wysoką uniwersalność. Międzynarodowe atesty pozwalają na zastosowanie tych elementów na całym świecie. Zintegrowany obwód ochronny dla wejść i wyjść to wysoka niezawodność działania. Szeroka gama produktów MICROOPTO obejmuje wiele rozwiązań dla obciążeń specjalnych. Elementy te umożliwiają sterowanie obciążeniami indukcyjnymi sięgającymi 10 A przy 24 V DC lub obciążeniami stałoprądowymi do 300 V. Oferujemy także elementy do rozłączania wejść i wyjść 5 V TTL przy częstotliwościach 550 kHz oraz wersje z pojedynczym stykiem CO do inwertowania sygnałów.
-
ID výrobku:8937920000Obalová jednotka:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V TTL , znamionowe napięcie załączające: 24 VDC ±20%, prąd trwały: 100 mA, złącze śrubowe
-
ID výrobku:8937930000Obalová jednotka:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC...28 V DC , znamionowe napięcie załączające: 5 V TTL, prąd trwały: 50 mA, złącze śrubowe
-
ID výrobku:8937980000Obalová jednotka:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 500 mA, złącze śrubowe
-
ID výrobku:8973450000Obalová jednotka:1 szt.
MICROOPTO, zacisk przelotowy, złącze śrubowe
-
ID výrobku:8973460000Obalová jednotka:1 szt.
MICROOPTO, moduł zasilający, złącze śrubowe
Added to Your Shopping Cart