Свойства
Версия | Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Пустой корпус, Высота: 300 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, естественного цвета |
Заказ № | 2660200051 |
Тип | KEBx QL 302620 S4B0 |
GTIN (EAN) | 6944169808791 |
Кол. | 1 Штука |
Местное изделие | Доступно только в определенных странах |
Глубина | 200 mm |
Глубина (дюймов) | 7,874 inch |
Высота | 300 mm |
Высота (в дюймах) | 11,811 inch |
Ширина | 260 mm |
Ширина (в дюймах) | 10,236 inch |
Масса нетто | 5 900 g |
Рабочая температура | -55 °C...135 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
M20 | 16 |
M25 | 12 |
M32 | 7 |
M40 | 5 |
M50 | 1 |
M20 | 18 |
M25 | 15 |
M32 | 8 |
M40 | 6 |
M50 | 2 |
M20 | 15 |
M25 | 12 |
M32 | 6 |
M40 | 6 |
M50 | 2 |
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS265X 191203 000ISS01 |
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS265X 191204 000ISS02 |
Сертификат № (cULus) | E508186 |
-55 °C | |
Вид защиты | IP66 |
Класс защиты (UL) |
Type 3
Type 4X Type 5 |
Крепление корпуса | 4 или 6, закрытое резьбовое отверстие M6/M8 сзади; дополнительно с использованием дополнительной монтажной опоры |
Крышка | Да |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
Монтажное крепление | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6 |
Нормы |
IEC 60079-0
IEC 60079-7 GB 3836.4 GB 12476.1 GB 12476.5 IEC 60079-11 IEC 60079-31 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-11 EN 60079-31 GB 3836.1 GB 3836.3 |
Отверстие для доступа, высота | 269 mm |
Отверстие для доступа, ширина | 222 mm |
Поверхность | зачищенный щеткой |
Позиция с заземлением | Корпус, сторона C |
Прикрепление крышки | Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с вставкой с двумя бородками |
Применение |
Химическое производство
Взрывоопасные области Снаружи Нефте и газо добывающая промышленности Внутри Перерабатывающая промышленность |
Рабочая температура, макс. | 135 °C |
Толщина материала - корпус | 1,5 mm |
Толщина материала - крышка | 1,5 mm |
Угловая крыка | 115 ° |
Ударопрочность |
7 J ATEX-Версия
10 Дж стандартное исполнение |
Уплотняющий материал | Силикон |
Фланцевая пластина | Нет |
WDU 10 / ZDU 10 | 2x15 |
WDU 16 / ZDU 16 | 2x12 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x30 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x6 |
WDU 4 / ZDU 4 | 2x25 |
WDU 6 / ZDU 6 | 2x19 |
WDU 10 / ZDU 10 | 2x19 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x15 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x38 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x9 |
WDU 4 / ZDU 4 | 2x32 |
WDU 6 / ZDU 6 | 2x24 |
Сведения об изделии | Только в Азии |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[AoC DE PS265X 191204 000ISS02 - Klippon EBx Empty Enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320162)
[KEB CCC No.202032230300180(empty)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200511) [KEB CCC No.2020322303001806 (assembly)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200512) [UL approvals](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200514) [IECEx NEP 19.0014U, KEBx empty certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200515) [CML 19ATEX3334U, KEBx empty certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200517) [CML 19ATEX3335X, KEBx assembly certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200518) [IECEx NEP 19.0018X, KEBx assembly certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200521) [DoC LVD DE PS265X 191203 000ISS01 - Klippon EBx Empty Enclosures CN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200513) [AOC KEBx enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200516) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251680) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2660200051) |
Пользовательская документация |
[Notification of Installation(empty)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200519)
[Notification of Installation(assembly)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200520) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 10.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cULus) | E508186 |