Egenskaper
Utförande | Genomgångs-radplint, Skruvanslutning, 4 mm², 630 V, 32 A, blå |
Art.nr. | 2018280000 |
Typ | SAKDU 4/ZR BL |
GTIN (EAN) | 4050118450965 |
Förp. | 50 items |
Lokal produkt | Endast tillgänglig i vissa länder |
Djup | 47 mm |
Byggdjup (tum) | 1,85 inch |
Byggdjup inkl. montageskena | 48 mm |
Höjd | 46 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,811 inch |
Bredd | 6,1 mm |
Byggbredd (tum) | 0,24 inch |
Nettovikt | 9,72 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −50 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | PA 66/6 |
Färgkod | blå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 1 |
Antal våningar | 1 |
Antal klämställen per våning | 3 |
Antal potentialer per våning | 1 |
PE-anslutning | Nej |
Skena | TS 35 |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
explosionstestat utförande | Nej |
Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
Anslutningsområde, max. | 6 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,5 mm² |
Anslutningsriktning | på sidan |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 3 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Klämskruv | M 3 |
Ledararea, entrådig, max. | 6 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 4 mm² |
Tolkdorn enligt 60 947-1 | A4 |
Åtdragningsmoment, max. | 0,8 Nm |
Åtdragningsmoment, min. | 0,5 Nm |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
Skena | TS 35 |
Märkarea | 4 mm² |
Märkspänning | 630 V |
Märkspänning DC | 630 V |
Märkström | 32 A |
Ström med max. ledare | 32 A |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Märkstötspänning | 8 kV |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 20 AWG |
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 10 AWG |
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 20 AWG |
Spänning grupp B (cURus) | 300 V |
Spänning grupp C (cURus) | 150 V |
Spänning grupp D (cURus) | 300 V |
Ström grupp B (cURus) | 30 A |
Ström grupp C (cURus) | 30 A |
Ström Gruppr D (cURus) | 10 A |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82159)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213417) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2018280000) |
Användardokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:0526400000VPE:10 items
Överkoppling (plint), skruvad, grå, 27 A, Antal poler: 75, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 0.8 mm
-
Produkt-ID:0535200000VPE:10 items
Överkoppling (plint), skruvad, grå, 27 A, Antal poler: 75, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 0.8 mm
-
Produkt-ID:1485880000VPE:100 items
Skiljeskiva (plint), PA 66/6, grå, Varaktig driftstemperatur, max.: 120 °C
-
Produkt-ID:2038960000VPE:20 items
Änd- och sektionsplatta för plintar, grå, Höjd: 45.8 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
Produkt-ID:2696960000VPE:20 items
Änd- och sektionsplatta för plintar, grå, Höjd: 55 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
Produkt-ID:7760380691VPE:6000 items
BLM, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1129310000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, grå, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
-
Produkt-ID:1129330000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, grå, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
-
Produkt-ID:1129320000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, grå, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
-
Produkt-ID:1129340000VPE:20 items
Överkoppling (plint), skruvad, grå, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Nej, Bredd: 6 mm
-
Produkt-ID:1129450000VPE:50 items
Änd- och sektionsplatta för plintar, grå, Höjd: 50 mm, Bredd: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
-
Produkt-ID:2749340000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:1011320000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit