Připojovací kabel Kat.6 PUR - RJ45 IP20 / typ M12 X
-
ID výrobku:2124020002Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, M12 typ X, příruba, konektor samice, montáž přes zadní panel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
ID výrobku:2124020005Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, M12 typ X, příruba, konektor samice, montáž přes zadní panel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
ID výrobku:2124020010Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, M12 typ X, příruba, konektor samice, montáž přes zadní panel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
ID výrobku:2124020020Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, M12 typ X, příruba, konektor samice, montáž přes zadní panel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
ID výrobku:2124020050Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, M12 typ X, příruba, konektor samice, montáž přes zadní panel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
ID výrobku:2124020100Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, M12 typ X, příruba, konektor samice, montáž přes zadní panel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
ID výrobku:1457580005Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
ID výrobku:1457580010Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
ID výrobku:1457580020Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
ID výrobku:1457580030Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
ID výrobku:1457580050Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
ID výrobku:1457580075Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
-
ID výrobku:1457580100Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
ID výrobku:1457580120Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
-
ID výrobku:1457580150Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
-
ID výrobku:1457580200Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
ID výrobku:1457580250Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
-
Référence produit:1457580300Confezione:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
-
ID výrobku:1457580400Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
-
ID výrobku:1457581000Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 100 m