特性
订货号 | 3040490000 |
类型 | B4C 2.5N PE |
GTIN (EAN) | 4099987010160 |
数量 | 100 PC |
深 | 36.5 mm |
深度 (英寸) | 1.437 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 37 mm |
高度 | 72 mm |
高度 (英寸) | 2.835 inch |
宽度 | 5.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.201 inch |
净重 | 12.121 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
材料 | PA 66 |
颜色编码 | 绿/黄 |
触发元件颜色 | 橙色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 4 |
每层电位点数量 | 1 |
PE联接 | 是 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 是 |
PEN功能 | 无 |
可卡装 | 无 |
固定类型 | 已制动的 |
安装方式 | TS 35 |
带锁销 | 无 |
开放端 | 右方 |
其他联接方式的接口类型 | PUSH IN |
- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1 |
|
- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4 |
|
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
双线管状端头 最大导线横截面 | 0.75 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 2.5 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | PUSH IN |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 上方 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
相邻端子的额定电压 | 800 V |
标准 | IEC 60947-7-2 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
相邻端子的额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 mW |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
UR 最小导线横截面积 | 20 AWG |
UR 证书号 | E60693 |
导线最大压接面积(UR) | 12 AWG |
认证/证书/一致性声明 | [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_327235) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ETIM 10.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
认证 |  |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |