特性
订货号 | 2791200000 |
类型 | BCC 2.5/4 |
GTIN (EAN) | 4064675070399 |
数量 | 50 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 2.5 mm |
深度 (英寸) | 0.098 inch |
高度 | 23 mm |
高度 (英寸) | 0.906 inch |
宽度 | 18.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.728 inch |
净重 | 2.26 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
工作温度 | -50 °C...120 °C |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 橙色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
固定类型 | 已插入的 |
安装方式 | 直接安装 |
防爆版 | 是 |
间距 P(单位:mm) | 5 mm |
回路数 | 4 |
额定电流 | 24 A |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250622) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2791200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2791200000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2791200000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |