特性
订货号 | 2791160000 |
类型 | BEP 2T 2.5 |
GTIN (EAN) | 4064675070351 |
数量 | 50 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 42 mm |
深度 (英寸) | 1.654 inch |
高度 | 73 mm |
高度 (英寸) | 2.874 inch |
宽度 | 1.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.059 inch |
净重 | 3.09 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
可卡装 | 是 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250618) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2791160000) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |