特性
订货号 | 3040530000 |
类型 | BEP 3C 2.5N |
GTIN (EAN) | 4099987010207 |
数量 | 50 PC |
深 | 28.3 mm |
深度 (英寸) | 1.114 inch |
高度 | 59.1 mm |
高度 (英寸) | 2.327 inch |
宽度 | 2.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.083 inch |
净重 | 2.12 g |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 侧板 |
可卡装 | 是 |
带锁销 | 是 |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |