特性
版本 | 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 白色 |
订货号 | 2857790000 |
类型 | BLM 10/6 BTB |
GTIN (EAN) | 4064675539353 |
数量 | 1,820 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
高度 | 10 mm |
高度 (英寸) | 0.394 inch |
宽度 | 6 mm |
宽度 (英寸) | 0.236 inch |
净重 | 0.11 g |
工作温度范围 | -50...120 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
宽度 | 6 mm |
工作温度范围 | -50...120 °C |
最大工作温度 | 120 °C |
最小工作温度 | -50 °C |
材料 | 聚碳酸酯 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 白色 |
间距 P(单位:mm) | 6 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298835) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2857790000) |
用户文档 | [Catalogue](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246063) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |