订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
魏德米勒是您实现轨道车辆、信号系统和铁路基础设施建设的合作伙伴:我们的电力、信号和数据传输解决方案不仅应用于工业环境,更可满足铁路技术领域中的严苛应用要求。魏德米勒与客户密切合作,帮助客户进行数字化转型,实现能量、信号和数据分配,并开发新的商业模式。
HDC - 插芯, 插针式, 400 V, 80 A, 回路数: 12, 螺钉联接, 安装尺寸: 8
HDC - 插芯, 插座, 400 V, 80 A, 回路数: 12, 螺钉联接, 安装尺寸: 8
HDC - 插芯, 插座, 1000 V, 40 A, 回路数: 4, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 3
HDC - 插芯, 插针式, 1000 V, 40 A, 回路数: 4, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 3
HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 48 A, 回路数: 18, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 6
HDC - 插芯, 插座, 630 V, 48 A, 回路数: 18, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 6
HDC - 插芯, 插座, 690 V, 110 A, 回路数: 8, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 8
HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 110 A, 回路数: 8, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 8
HDC - 插芯, 插座, 690 V, 100 A, 回路数: 12, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 8
HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 100 A, 回路数: 12, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 8
HDC - 插芯, 插针式, 400 V, 16 A, 回路数: 32, 冷压联接, 安装尺寸: 4
HDC - 插芯, 插座, 400 V, 16 A, 回路数: 32, 冷压联接, 安装尺寸: 4
HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 42, 冷压联接, 安装尺寸: 6
HDC - 插芯, 插座, 690 V, 40 A, 回路数: 42, 冷压联接, 安装尺寸: 6
HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 14, 冷压联接, 安装尺寸: 6
HDC - 插芯, 插座, 690 V, 40 A, 回路数: 14, 冷压联接, 安装尺寸: 6
HDC - 插芯, 插座, 500 V, 40 A, 回路数: 6, 螺钉联接, 安装尺寸: 3
HDC - 插芯, 插頭, 500 V, 40 A, 回路数: 6, 螺钉联接, 安装尺寸: 3
HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20