特性
版本 | 重载接插件组装, 插针, 插座, Helukabel MEGAFLEX 500-C 10G2.5 or similar, 带屏蔽: 是, 回路数: 8 |
订货号 | 2712460100 |
类型 | CH-HMBC-HMBD-08-0100-AD |
GTIN (EAN) | 4050118779578 |
数量 | 1 PC |
交货状态 | 已取消 |
净重 | 890.217 g |
温度限值 | -40 °C ... 80 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | 1344e4a2-b558-4ad0-95d1-5c6df3fdd75e |
回路数 | 8 |
插销整理 | 1:1,编号线芯 |
防护等级 | IP65 |
额定电压 | 500 V |
联接器 |
|
卤素 | 不 |
外径 | 14 mm |
导线类型 | Helukabel MEGAFLEX 500-C 10G2.5 or similar |
带屏蔽 | 是 |
护套材料 | Halogen Free Polymer |
护套颜色 | 灰色 |
接线数量 | 10 |
最大可变温度 | 80 °C |
最小可变温度 | -30 °C |
最小弯曲半径,可变 | 10 x 电缆直径 |
最小弯曲半径,固定 | 4 x 电缆直径 |
最小恒温值 | -40 °C |
最高温度 恒温 | 80 °C |
电缆长度 | 1 m |
绝缘 | Halogen Free Polymer |
芯线横截面积 | 2.5 mm² |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ETIM 10.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | 一致 |
配件
-
商品编号:1003120000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 产品外形尺寸: HQ, 防护等级: IP65 (接插后), 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
-
商品编号:1003060000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 产品外形尺寸: HQ, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
-
商品编号:1354950000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 产品外形尺寸: HQ, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
-
商品编号:1003040000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 产品外形尺寸: HQ, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
-
商品编号:1003050000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 产品外形尺寸: HQ, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
-
商品编号:1251680000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 产品外形尺寸: HQ, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准
插接件重载接插件外壳RockStar® IP65 / NEMA 型号 12, 4X 外壳尺寸 HQ塑料外壳底座对接外壳
插接件重载接插件外壳RockStar® IP65 / NEMA 型号 12, 4X 外壳尺寸 HQ塑料外壳底座安装外壳,斜角进线
插接件重载接插件外壳RockStar® IP65 / NEMA 型号 12, 4X 外壳尺寸 HQ塑料外壳底座穿体式插座外壳
插接件重载接插件外壳RockStar® IP65 / NEMA 型号 12, 4X 外壳尺寸 HQ金属外壳底座穿体式插座外壳