特性
版本 | 电源, 开关电源模块 |
订货号 | 1222230000 |
类型 | CP M RM24 |
GTIN (EAN) | 4050118005615 |
数量 | 1 PC |
交货状态 | 已取消 |
有效期 | 30.03.2022 |
深 | 22 mm |
深度 (英寸) | 0.866 inch |
高度 | 28 mm |
高度 (英寸) | 1.102 inch |
宽度 | 33 mm |
宽度 (英寸) | 1.299 inch |
净重 | 44 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -25 °C...70 |
湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | c9dca554-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527 |
cURus 证书号 | E258476 |
导线连接方式 | PUSH IN |
接线方式 | 10 cm电缆, 带管状端头 |
输入电压范围 直流 | 18…30 V DC |
额定输入电压 | 24 V DC |
导线连接方式 | PUSH IN |
开关阈值 |
21.6 V DC,电源完好时启用继电器
20.4 V DC,断电时关闭继电器 |
接线方式 | 直插式连接 |
电压监控 | 是 |
安装位置、安装提示 | 正面插在 PRO-M 电源上 |
湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
防护等级 | IP20 |
噪声排放符合 EN55032 | 等级 B |
抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向均 15 g |
抗干扰检查方式 | EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 和 EN 61000-4-8 (场域)|EN 61000-4-4 (脉冲)|EN 61000-4-5 (电涌)|EN 61000-4-6 (传导)|EN 61000-4-11 (电压跌落) |
抗振动稳定性 IEC 60068-2-6 | 1 g 符合 EN 50178 |
污染等级 | 2 |
绝缘电压 | 0.5 kV 输入/输出 - 外壳 |
防护等级 | III,无PE 连接,用于 SELV |
用于电子设备 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
电气机械设备 | 根据EN60204 |
接线方式 | 10 cm电缆, 带管状端头 |
接线方式 | 直插式连接 |
最大压接面积,AWG/kcmil | 16 |
最大压接面积,硬导线 | 1.5 mm² |
最大压接面积,软导线 | 1.5 mm² |
最小压接面积 AWG/kcmil | 24 |
最小压接面积 硬导线 | 0.2 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.2 mm² |
端子接线回路数量 | 3(转换触点) |
浮动触点 | 是 |
继电器接通/断开 | 输出电压> 21.6 V / < 20.4 V |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1222230000) |
用户文档 | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38547) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-90 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-90 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-90 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-90 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E258476 |