特性
版本 | D-SERIES DRG, 继电器, 触点数量: 4, 带测试按钮的转换触点, AgNi 90/10, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 6 A, 插拔联接 |
订货号 | 7760056536 |
类型 | DRG570220LT |
GTIN (EAN) | 6944169810480 |
数量 | 20 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 35.4 mm |
深度 (英寸) | 1.394 inch |
高度 | 27.2 mm |
高度 (英寸) | 1.071 inch |
宽度 | 21 mm |
宽度 (英寸) | 0.827 inch |
净重 | 50 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...55 °C |
湿度 | 5…85% 相对湿度,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
cURus 证书号 | E312083 |
额定控制电压 | 220 V DC |
直流额定电流 | 5.2 mA |
额定功率 | 0.9 W |
线圈电阻 | 42000 Ω ± 15 % |
状态显示 | 绿色 LED |
额定开关电压 | 250 V AC / 30 V DC |
持续电流 | 6 A |
最大开关电压,交流 | 250 V |
最大开关电压,直流 | 30 V |
最小切换功率 | 10 mA @ 17 V DC |
最大交流开关容量 (阻性) | 1500VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 180W @ 30V |
动作延时 | < 20 ms |
断开延时 | 20 ms |
触点类型 | 4 CO contact with test button (AgNi 90/10) |
机械使用寿命 | 20 x 106 开关循环 |
测试按钮可用 | 可配置 |
测试按钮版本 | 可锁定 |
机械开关位置指示器 | 是 |
颜色编码 | 透明 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
额定电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2kVeff / 1min |
相邻触点的介电强度 | 2kVeff / 1min |
开放式触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
防护等级 | IP20 |
cURus 证书号 | E312083 |
导线连接方式 | 插拔联接 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Decleration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_95790) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E312083 |