特性
版本 | D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgCdO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置 |
订货号 | 1219730000 |
类型 | DRW270012LT |
GTIN (EAN) | 4032248998692 |
数量 | 10 PC |
交货状态 | 已取消 |
有效期 | 30.04.2021 |
替代产品 | [2765590000](~/p/2765590000) |
深 | 48 mm |
深度 (英寸) | 1.89 inch |
高度 | 36 mm |
高度 (英寸) | 1.417 inch |
宽度 | 36 mm |
宽度 (英寸) | 1.417 inch |
净重 | 81 g |
存储温度 | -40 °C...60 °C |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
湿度 | 35 % 到 85 % 相对空气湿度 |
REACH SVHC | Cadmiumoxid 1306-19-0 |
SCIP | d639b09c-1311-4897-9d28-417da254eb99 |
cURus 证书号 | E312083 |
额定控制电压 | 12 V DC |
直流额定电流 | 120 mA |
额定功率 | 1.5 W |
线圈电阻 | 100 Ω ± 10 % |
状态显示 | 绿色 LED |
额定开关电压 | 400VAC |
持续电流 | 16 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最大开关电压,交流 | 400 V |
最大开关电压,直流 | 250 V |
最小切换功率 | 100 mA @ 12 V |
浪涌电流 | 80 A / 50 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 6400 VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 384 W @ 24 V |
动作延时 | < 20 ms |
断开延时 | 20 ms |
触点类型 | 2 转换触点 (AgCdO) |
机械使用寿命 | 10 x 106 次 |
测试按钮可用 | 可配置 |
测试按钮版本 |
带锁测试按钮
点动测试按钮 |
机械开关位置指示器 | 是 |
颜色编码 | 透明 |
UL94阻燃等级组件 |
|
绝缘配合根据 | EN 61810-1:2008 |
额定电压 | 400 V |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
绝缘材料组 | IIIa |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 6,3 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
相邻触点的介电强度 | 1.5kVeff / 1 分钟 |
开放式触点的介电强度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
防护等级 | IP20 |
cURus 证书号 | E312083 |
导线连接方式 | 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm) |
产品信息 |
本文使用 RoHS 指令 2011/65/EU“8b - 电子触头中的镉和镉化合物”附录 III 中指定的豁免,有效期至 2021 年 7 月 21 日,视产品类别而定。请根据销售地点和相关产品类别检查是否可以使用本文。使用改进的触点材料的替代产品: 2765590000 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49155) |
产品更改通知 |
[Product Change Notification - Deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190566)
[Product Change Notification - English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190567) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
认证 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
cURus 证书号 | E312083 |
配件
-
-
商品编号:1220250000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器底座, 触点数量: 3, 转换触点, 持续电流: 16 A, 螺钉联接
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件LED / 保护模块保护模块
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)插座
标识牌设备标记号MultiMarkESGMMESG 6/17
标识牌设备标记号MultiCardSwitchMarkSM 18/9.5空白,背部带粘胶
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)测试按钮护盖
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)固定夹
标识牌设备标记号MultiCardESGESG 9/11空白
标识牌设备标记号MultiCardESGESG 6/15空白
标识牌设备标记号MultiCardESGESG 6/17空白
配合件
-
商品编号:1220250000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器底座, 触点数量: 3, 转换触点, 持续电流: 16 A, 螺钉联接
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)插座