特性
订货号 | 1190740000 |
类型 | FS 2CO F ECO |
GTIN (EAN) | 4032248984046 |
数量 | 10 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 30 mm |
深度 (英寸) | 1.181 inch |
高度 | 75 mm |
高度 (英寸) | 2.953 inch |
宽度 | 22 mm |
宽度 (英寸) | 0.866 inch |
净重 | 37 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
cURus 证书号 | E355547 |
最大开关电压,交流 | 250 V |
类型 | 扁平化设计 |
cURus 证书号 | E355547 |
导线连接方式 | 螺钉联接 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Decleration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_95790) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001456 |
ETIM 7.0 | EC001456 |
ETIM 8.0 | EC001456 |
ETIM 9.0 | EC001456 |
ETIM 10.0 | EC001456 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-03 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E355547 |