特性
版本 | Klippon EBx (Essential Box Ex), 安装板, 高度: 140 mm, 宽度: 200 mm, 深: 2.5 mm, 材料: 不锈钢板, 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色 |
订货号 | 2660200157 |
类型 | KEB MOPL 2026 MSZN |
GTIN (EAN) | 6944169814198 |
数量 | 1 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 2.5 mm |
深度 (英寸) | 0.098 inch |
高度 | 140 mm |
高度 (英寸) | 5.512 inch |
宽度 | 200 mm |
宽度 (英寸) | 7.874 inch |
净重 | 600 g |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 |
不锈钢板
不锈钢板,镀锌 |
材料强度 | 2.5 mm |
表面处理 | 经镀锌处理的 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304885) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2660200157) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ETIM 10.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | 一致 |