特性
版本 | Klippon EBx (Essential Box Ex), 安装板, 高度: 540 mm, 宽度: 340 mm, 深: 2.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝, 本色 |
订货号 | 2660200184 |
类型 | KEB MOPL 6040 S4 |
GTIN (EAN) | 4050118772418 |
数量 | 1 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 2.5 mm |
深度 (英寸) | 0.098 inch |
高度 | 540 mm |
高度 (英寸) | 21.26 inch |
宽度 | 340 mm |
宽度 (英寸) | 13.386 inch |
净重 | 3,846 g |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
材料强度 | 2.5 mm |
表面处理 | 拉丝 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ETIM 10.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | 一致 |