特性
版本 | Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 600 mm, 宽度: 400 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 拉丝, 本色 |
订货号 | 2660200032 |
类型 | KEBx QL 604022 S2B1 |
GTIN (EAN) | 6944169813016 |
数量 | 1 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 200 mm |
深度 (英寸) | 7.874 inch |
高度 | 600 mm |
高度 (英寸) | 23.622 inch |
宽度 | 400 mm |
宽度 (英寸) | 15.748 inch |
净重 | 14,400 g |
工作温度 | -55 °C...135 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
M20 | 46 |
M25 | 28 |
M32 | 23 |
M40 | 12 |
M50 | 10 |
M20 | 48 |
M25 | 30 |
M32 | 24 |
M40 | 14 |
M50 | 12 |
M20 | 32 |
M25 | 18 |
M32 | 15 |
M40 | 8 |
M50 | 8 |
符合性声明编号 (DoC LVD) | DE PS265X 191203 000ISS01 |
符合性证明编号 (AoC) | DE PS265X 191204 000ISS02 |
证书号 (cULus) | E508186 |
-55 °C | |
固定 | 4.6 和 9 直立螺栓 M6 内螺纹 |
密封圈材料 | 硅胶 |
应用领域 |
化工
防爆区域 海上 石油和天然气工业 陆上 过程行业 |
开口宽度 | 362 mm |
开口高度 | 569 mm |
抗冲击力 |
7 J ATEX 版本
10 J 标准版本 |
接地螺栓 | 接线盒 C 侧 |
接线盒固定 | 背面有 4 或 6 个 M6/M8 盲螺纹孔;可选择通过附加的安装脚安装 |
接线盒材料强度 | 1.5 mm |
最高操作温度 | 135 °C |
材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |
标准 |
EN 60079-0
EN 60079-11 GB 3836.1 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-11 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
格兰板 | 底部 |
格兰板材料强度 | 3 mm |
法兰板 | 是 |
法兰板安装 | M6 外六角槽头螺钉 SW10 |
法兰板的密封材料 | 硅胶 |
盒盖材料厚度 | 2 mm |
盖板 | 是 |
盖的开口角度 | 115 ° |
表面处理 | 拉丝 |
防护等级 | IP66 |
防护等级(UL) |
Type 3
Type 4X Type 5 |
顶盖附件 | 四分之一转紧固件,带双刀头插芯 |
WDU 10 / ZDU 10 | 4x28 |
WDU 16 / ZDU 16 | 4x24 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 | 6x56 |
WDU 35 / ZDU 35 | 3x15 |
WDU 4 / ZDU 4 | 6x47 |
WDU 6 / ZDU 6 | 5x37 |
WDU 10 / ZDU 10 | 3x49 |
WDU 16 / ZDU 16 | 2x41 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 | 4x94 |
WDU 35 / ZDU 35 | 2x27 |
WDU 4 / ZDU 4 | 3x81 |
WDU 6 / ZDU 6 | 3x62 |
产品信息 | 仅在亚洲市场提供 |
认证/证书/一致性声明 |
[AoC DE PS265X 191204 000ISS02 - Klippon EBx Empty Enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320162)
[KEB CCC No.202032230300180(empty)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200511) [KEB CCC No.2020322303001806 (assembly)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200512) [UL approvals](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200514) [IECEx NEP 19.0014U, KEBx empty certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200515) [CML 19ATEX3334U, KEBx empty certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200517) [CML 19ATEX3335X, KEBx assembly certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200518) [IECEx NEP 19.0018X, KEBx assembly certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200521) [DoC LVD DE PS265X 191203 000ISS01 - Klippon EBx Empty Enclosures CN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200513) [AOC KEBx enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200516) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248888) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2660200032) |
用户文档 |
[Notification of Installation(empty)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200519)
[Notification of Installation(assembly)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200520) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 10.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E508186 |