特性
版本 | 微型断路器, 回路数: 1, 30 A, 白色 |
订货号 | 2480170000 |
类型 | MCB 1077 1P C 30A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489828 |
数量 | 12 PC |
深 | 60.2 mm |
深度 (英寸) | 2.37 inch |
高度 | 82 mm |
高度 (英寸) | 3.228 inch |
宽度 | 17.6 mm |
宽度 (英寸) | 0.693 inch |
净重 | 83.25 g |
湿度 | 40°C / 95% 相对湿度, 无凝结 |
电压类型 | 交流/ 直流 |
额定交流电压 | 277 V |
额定直流电压 | 60 V |
额定电流 | 30 A |
关断能力 | 10,000 A |
回路数 | 1 |
安装方式 | DIN 导轨 |
固定类型 | 导轨装配 |
振动 | 符合 IEC 60068-2-6 标准 |
冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 标准 |
颜色编码 | 白色 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316385) |