特性
版本 | 微型断路器, 特性曲线: D, 回路数: 3, 25 A, 白色 |
订货号 | 2481370000 |
类型 | MCB 1077 3P D 25A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488623 |
数量 | 4 PC |
深 | 60.2 mm |
深度 (英寸) | 2.37 inch |
高度 | 82 mm |
高度 (英寸) | 3.228 inch |
宽度 | 52.9 mm |
宽度 (英寸) | 2.083 inch |
净重 | 249.75 g |
湿度 | 40°C / 95% 相对湿度, 无凝结 |
电压类型 | 交流/ 直流 |
额定交流电压 | 480,277 V |
额定电流 | 25 A |
关断能力 | 10,000 A |
特性曲线 | D |
回路数 | 3 |
断路器版本 | 热磁 |
一般机械寿命(循环) | 20000 |
一般电气寿命(循环) | 6000 |
安装方式 | DIN 导轨 |
固定类型 | 导轨装配 |
振动 | 符合 IEC 60068-2-6 标准 |
冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 标准 |
颜色编码 | 白色 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316484) |